Chápadlo pre palivové nádrže

Výzva

Pri zváraní prídavných dielov (hrdlo nádrže atď.) na palivovej nádrži sa musia do obrábacích staníc vkladať rozličné nádrže. Chápadlá, resp. obrábacie nástroje sa majú flexibilne vymieňať v závislosti od procesu.

Riešenie

Na toto špeciálne použitie vyvinula Zimmer Group flexibilné dvojité chápadlo. Prispôsobenie na rozličné varianty nádrží sa uskutočňuje výmenou obrysových prvkov na uchopovacích čeľustiach. Zaistenie polohy uchopenia sa realizuje pomocou upnutí Zimmer Group. Obrábacie agregáty sa vymieňajú plne automaticky pomocou meničov nástrojov.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Mechanická samozvernosť
  • Pneumaticky
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.1400 [N]
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaKLE
Zdvih max.200 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť37 [kg]
Hmotnosť obrobku max.5 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa